无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-8712E

罗斯蒙特 8712E 电磁流量计变送器

产品描述

直观的本地操作器界面带专用键,提高易用性,并能够即时访问所有诊断信息。非常适合用于危险环境或难以到达的位置。

产品

Search
第1-23条产品搜索结果(共49条)
8711005
8712E
8711015
8712E
8711020
8712E
8711030
8712E
8711060
8712E
871115F
8712E
8721010
8712E
8721015
8712E
8721020
8712E
8721025
8712E
8705300
8712E
8705360
8712E
8705180
8712E
8705025
8712E
8705080
8712E
8705040
8712E
8705015
8712E
8705020
8712E
8705005
8712E
MS060
8712E
MS100
8712E
MS120
8712E
MS180
8712E
准确度
在 13:1 的流量量程比时具有最高达 ±0.15% 的体积流量精度,在 40:1 的流量量程比时体积流量精度最高达 ±0.25%。
诊断
现场仪表校验, 接地与布线故障检测, 高过程噪音检测, 可调空管检测, 变送器故障检测, 传感器故障检测
兼容性
罗斯蒙特制造的所有传感器:8705、8711、8721、8707
通用功能使 E 系列变送器与其他制造商的 AC 和 DC 电源供电的传感器兼容。
供电
90-250 VAC,50-60Hz 或者 12-42 VDC。
功耗
峰值 15W - DC
峰值 40VA - AC
外壳防护等级
8712E:Type 4x,IP66

特点

  • 直观的本地操作员界面,配备专用键,便于使用
  • 智能仪表自校验,监测仪表运行状况和性能的同时,无需中断生产过程,将最大化运行时间
  • 高过程噪音诊断与可选线圈驱动频率选项,可优化对噪音应用的控制
  • 当管道为空时,可调空管道诊断可小化问题和错误读数
  • 接地与布线错误检测诊断,可以快速验证安装的完整性
  • 通用变送器能力有助于减少库存,界面对任何电磁流量计传感器都一致

文档与图纸