作为制药过程中的关键工艺参数,企业必须准确监测和控制 pH 值和溶解氧,才能生产出高质量的生物药品。大多数生物反应器在每次测量时会使用两个传感器,以确保冗余度和准确性。在不锈钢生物反应器中,SIP 和 CIP 循环会导致传感器逐渐老化。Rosemount™ Hx338+ 蒸汽灭菌和高压灭菌 pH 传感器经过专业设计,可耐受 SIP 过程中的高温环境及 CIP 过程中的刺激性化学品。此外,它还提供了一种加压参比电极,能够持续提供无漂移的 pH 信号并防护毒离子。同时,作为一种电流式传感器,罗斯蒙特 Hx438 蒸汽灭菌溶解氧传感器可经受反复的蒸汽灭菌循环。
罗斯蒙特 Hx338+ 蒸汽灭菌和高压灭菌 pH 传感器为生物技术和制药行业提供独特的预加压 pH 参比技术。预加压参比可防止过程物质渗漏到 pH 值传感器中,从而阻止批次之间的污染。pH 参比还可产生三重安全栅接液,即使在多次灭菌循环后也能保持无漂移的 pH 信号并防止离子中毒(如硫化物、蛋白或糖等)。
罗斯蒙特 Hx438 蒸汽灭菌溶解氧 (DO) 传感器是一款隔膜覆盖的电流式传感器,可满足生物技术、制药和饮食行业的严苛要求。该溶解氧传感器提供无漂移信号,标定值可持续长达 50 次蒸汽灭菌循环。
Rosemount 1058 双通道变送器可为各种工业、市政和商业应用提供可靠的液体分析测量。该产品是一种四线制供电设备,可为数字和模拟传感器提供多参数液体分析:包括 pH/ORP 传感器、ISE、流量、电流、接触式和环形电导率传感器、浊度传感器和溶解氧、氯和臭氧传感器。
罗斯蒙特 1056 变送器提供单/双传感器输入,并且对两个测量的选择不设限,降低了每个回路的成本,节省了面板空间。该多参数液体分析变送器提供了多种测量选择,包括差压电导率、双氧和众多其它组合,支持大多数工业、商业和市政应用。该变送器采用模块化设计,可现场更换信号输入板,便于更改组态。