无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-Hx338 plus Steam Sterilizable Autoclavable pH Sensor

Rosemount™ Hx338+ 蒸汽灭菌和高压灭菌 pH 传感器

产品描述

Rosemount Hx338+ 蒸汽灭菌和高压灭菌 pH 传感器为生物技术和制药行业提供独特的预加压 pH 参比技术。预加压参比不会使过程物质渗漏到 pH 值传感器中,从而阻止批次之间的污染。pH 参比还可产生三重安全栅接液,有助于维持无漂移的 pH 信号并防护毒离子(硫化物、蛋白或糖等),在大量灭菌周期后确保性能不受影响。

测量范围
pH 传感器: 0-14 pH
工作温度
0 - 140 °C (32 - 284 °F )
工作压力
0-6 Bar (0-87 psig)
结构材料
接液材料:玻璃、EPDM(经 FDA 认证)
过程连接件
PG 13.5

特点

  • 通过预加压参比防止批次间交叉污染
  • 在 140°C (286°F) 下经过多个 SIP 周期后仍可准确测量
  • 安装轻松,电缆与传感器可快速断开
  • 所需保养和维护极少
  • 利用行业标准 PG13.5 安装连接
  • 具有内置温度补偿功能,提高 pH 值传感器准确度

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-4条备品备件和附件结果(共4条)
: