LPG 气瓶灌装厂的物位测量与库存控制
全面的库存监控系统,实现安全高效的气体储存
在加压储罐中储存液化气对可靠性和安全性提出了很高的要求。此类操作常见于 LPG 气瓶灌装和输配厂:气体以液体形式储存在高压卧式储气罐中,然后灌入较小的气瓶中,再用卡车配送给经销商和住户。
储罐监控系统为监控储罐中气液混合物的物位、压力和温度提供了一种安全有效的方法。由于该系统采用单电缆数字总线通信,因此安装简单高效,而易于使用的库存管理软件可提供对储量的监控。可轻松添加独立的高液位警报测量功能,以提供包括视听警报在内的全面安全解决方案。
罗斯蒙特 644 温度变送器功能多样,可使用 HART™、FOUNDATION™ 现场总线或 PROFIBUS™ 协议,支持顶部、现场或轨道安装方式以及多种外壳选项。通过添加本地操作员界面 (LOI),无需工具即可在现场更新变送器组态。该变送器还包含 Hot Backup™、传感器漂移警报和热电偶性能退化等诊断功能,可应对不同的应用需求。