应用创新型仪表解决浮选问题
从无用的脉石中有效分离出有价值的矿物
浮选是采矿业中被广泛使用的一种工艺,用于从脉石中分离出有价值的矿物。要想优化浮选过程,尽可能提升矿物回收率,必须精准测量 pH 值、泡沫液位、压缩空气流量和试剂用量等关键变量。而传统的测量仪表往往无法应对如泡沫堆积、压缩空气管道堵塞和信号干扰等的恶劣工况。为此,艾默生测量仪表提供了专门针对浮选应用设计的健全且可靠的解决方案。艾默生测量仪表具有先进的传感器和智能分析能力,可为用户提供准确实时的数据,以帮助操作员做出可靠决策并优化浮选过程,从而提高矿物回收率,实现出色运营。
Rosemount 无线压力表坚固耐用,同时采用经行业验证的传感器技术,能避免常见的传统压力表故障。这款压力传感器拥有长达 10 年的免维护运行时长,且可更换机械组件,能为用户提供更加可靠的读数和更高的过压限值。此创新型设备还应用了 WirelessHART® 技术,能每分钟进行一次可靠的现场数据通讯。