您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
由于氨溶液具有腐蚀性,并且会形成重蒸气,因此管理无水氨储罐会对人员健康和过程安全造成影响,存在高风险。“氨水”也称为“氢氧化铵”,是一种常见的市售氨形式。氨含量低 25%,风险较低,但安全、准确的液位测量仍然很重要。对于氨水测量,建议使用非接触式雷达技术解决方案。