天然气管道中的氢测量

利用罗斯蒙特超声波技术,可实现高达 30% 的掺氢比例,同时保持测量精度
shutterstock_2170683363-大

安全有效地减少排放的机会

在天然气中掺氢被视为更清洁的能源,因此氢的普及度以及需要量与日俱增。在天然气管道中掺氢后,排放量比单独使用天然气时更低,而供应的电力与热量相当。这种做法在欧洲迅速普及,部分管道甚至以实现 100% 氢气输送为目标。在北美地区,客户仍在不断调整和测试天然气输送中的掺氢比例(最高 30%)。罗斯蒙特™ SeniorSonic 3414 四声道气体超声波流量计确保客户将高达 30% 的氢混入其现有天然气管道,并保持罗斯蒙特一贯精度和可靠性。

读取更多...
单击以继续读取 安全有效地减少排放的机会
请启用 JavaScript 以使用此网站。