生物燃料中的流量测量
利用集成式流量计解决方案降低安装成本
替代能源的形式多种多样,其中之一是以生物燃料形式存在的农业废弃物。这种生物燃料可能包括动物副产品,如牛脂(脂肪)——一种高粘度流体,某些流量技术难以对其进行测量,但罗斯蒙特楔形流量计可以轻松实现测量。得益于罗斯蒙特楔形流量计的设计,无需根据管道尺寸即可选择流量计的尺寸,而这是确定尺寸限制和流量计成本的重要因素。该流量计本身还能防止出现较大的压头损失,而这种情况通常出现在高粘度流体中。与罗斯蒙特 3051SMV 多变量变送器配合使用时,它可提供完整的即用型解决方案,无需复杂而昂贵的设计。
Rosemount 9195 楔形流量计采用整机设计,用于精确测量磨损或堵塞其他仪表的流体。其楔形组件没有锐利边缘,因此耐磨性强。该流量计采用线性响应,可以准确测量雷诺数低的高粘性流体。可选应用包完善了流量计设计,可简化订购流程,使指定的远程密封系统符合应用需求。9195 支持三种变送器连接型式,可提供适用于严苛应用的解决方案。
Rosemount 3051S MultiVariable 变送器是一个出色的定制化解决方案,可测量差压、静态压力和过程温度。该多变量变送器是一款经济高效的设备,可减少对管道贯穿、脉冲管和连接系统的需求。此外,该设备还内置流量计算功能,可实现全面补偿的质量流量测量。