优化采矿中的炭浸法提金工艺

利用可持续且经济实惠的方式尽可能提高贵金属的回收率
优化采矿中的炭浸法提金工艺

优化炭浸法提金工艺中的贵金属回收率

炭浸法(CIL)是一种在采矿业中广泛使用的工艺,用于从矿石中提取贵金属,尤其是黄金。该技术使用碳质材料吸附黄金,然后通过化学方法对其进行提取。CIL 的效率和成功与否在很大程度上取决于多种因素,例如矿石成分、碳质量、接触时间、pH 值、温度和溶解氧含量。而矿石品位和成分的可变性是此工艺所面临的一项常见挑战。另一项重大挑战则要求工厂在整个工艺过程中准确监测和控制 pH 值、温度和氧含量,因为这些综合偏差可能会对过程稳定性产生不利影响。凭借一系列先进的测量仪表技术,艾默生可帮助您准确监测和控制上述因素的变化,以更高效的炭浸法工艺进行作业。

读取更多...
单击以继续读取 优化炭浸法提金工艺中的贵金属回收率
请启用 JavaScript 以使用此网站。