测量废水硝化与反硝化过程中的溶解氧含量
通过精确的溶解氧测量降低能源成本并提高微生物活性
针对经过曝气池处理后的污水的先进处理方案包括硝化和反硝化两步脱氮过程。当大部分氮以氨的形式存在于水中时,会对水生生物造成毒害。其中,硝化池中的硝化细菌会将氨转化为硝酸盐,而反硝化细菌则会将硝酸盐转化为氮气排出。由于微生物的生长和繁殖都需要消耗氧气,因此溶解氧 (DO) 在硝化与反硝化过程中都至关重要。通过使空气或氧气从池底冒出,可以测量和控制溶解氧的浓度。为了支持微生物的生长,废水中的氧气浓度必须保持在足够高的水平,但向池中输送过多的氧气也会导致成本高昂的泵功率浪费。
Rosemount 1058 双通道变送器可为各种工业、市政和商业应用提供可靠的液体分析测量。该产品是一种四线制供电设备,可为数字和模拟传感器提供多参数液体分析:包括 pH/ORP 传感器、ISE、流量、电流、接触式和环形电导率传感器、浊度传感器和溶解氧、氯和臭氧传感器。
罗斯蒙特 1056 变送器提供单/双传感器输入,并且对两个测量的选择不设限,降低了每个回路的成本,节省了面板空间。该多参数液体分析变送器提供了多种测量选择,包括差压电导率、双氧和众多其它组合,支持大多数工业、商业和市政应用。该变送器采用模块化设计,可现场更换信号输入板,便于更改组态。