无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-499ADO Dissolved Oxygen Sensor

Rosemount™ 499ADO 溶解氧传感器

产品描述

Rosemount 499ADO 溶解氧(DO)传感器是一款隔膜覆盖的电流式传感器,可连续测量 0 至 20 ppm 之间的溶解氧。该溶解氧传感器非常适合测量市政和工业废水处理厂曝气池中的溶解氧。

温度范围
32 至 122°F(0 至 50 °C)
测量范围
0-20 ppm(mg/L),形式为 O2。对于 ppb 级的测量,请选择 Rosemount 499ATrDO 溶解氧传感器。
工作压力
0-65 psig(101-549 kPa 绝压)
结构材料
接液材料:Noryl™、Viton™、EPDM、特氟龙和硅树脂

特点

  • 安装于曝气池或液体样品中
  • 结构坚固
  • 膜更换简便;无需使用特殊工具
  • 自动补偿隔膜渗透性随温度的变化
  • 自动压力平衡可维持正确的膜张力
  • Variopol 接头选项使得更换传感器时无需更换新电缆

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-10条备品备件和附件结果(共15条)
: