您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
来自冷却塔的循环水用于冷却涡轮机的冷凝蒸汽。循环水在吸收冷凝器中的热量后,落入冷却塔内,通过蒸发冷却。这个过程可能存在集水池中碎屑被风吹起而造成堵塞、使用化学品而产生泡沫、液位装置上滴水等问题。为了水有效地循环回冷凝器,保持冷却塔集水池内的连续水位测量是很重要的。为此,可以使用导波雷达或非接触式雷达液位变送器,进行可靠和准确的测量。这些变送器常使用支架安装,固定在冷却塔集水池的上方,比较简便。