船用液化天然气单壳 C 型储罐的液位测量
利用现代雷达技术监控液位,可提高船用液化天然气单壳 C 型储罐的安全性和储存效率
液化天然气在船舶行业已经使用很多年了,它被认为是一种比传统船用燃料更受欢迎、更清洁的替代品。但是,各种液化天然气储罐都有特定的要求,要找到符合这些要求的解决方案十分复杂。使用液化天然气作为燃料的一大难题就是储存。C 型储罐的设计可承受低温,通常可视为在船舶上储存液化天然气的可行选项。C 型储罐容积通常为 300-1000m3,温度为 -162°C,压力低于 10bar,高度小于 20m,可用于储存液化天然气。雷达技术非常适合此应用,因为储罐顶部配备了一个带过程连接件的垂直冷箱。用于此应用的解决方案必须符合 IGF 规则,并经船级社批准。