低温应用中的差压流量测量
实现高温应用中的精确流量测量
挂车中用于在低温条件下输送空气的直管段通常很小,而在测量高温应用产品中的流量时也必须使用较小的直管段。此外,低温运行可以低至 -310°F / -190°C,且氮气、氩气和氧气流体的密度会有所不同。Rosemount 1595 调节孔板搭配 3015 SMV 变送器是此类应用的理想选择。1595 可满足小型直管段的要求,调节孔板和变送器的远程组装可使之承受极端零下低温。
Rosemount 3051S MultiVariable 变送器是一个出色的定制化解决方案,可测量差压、静态压力和过程温度。该多变量变送器是一款经济高效的设备,可减少对管道贯穿、脉冲管和连接系统的需求。此外,该设备还内置流量计算功能,可实现全面补偿的质量流量测量。