利用无线数据传输技术实现罐区自动化运营

访问远程储罐,提高大批量存储库存管理系统的数据质量
利用无线数据传输技术实现罐区自动化运营

利用无线储罐计量技术,以更少的成本覆盖更多储罐

在罐区与控制室之间建立连接可能颇具挑战性。在建造新储罐时,由于距离较远且储罐位置偏僻,布线成本很高。而在改建安装中,线路往往比较老旧,无法达到现代化要求,并且可能状况不佳。
罗斯蒙特无线储罐计量系统可助您轻而易举地实现大批量储存测量。它基于无线现场网络的行业标准 IEC 62591 (WirelessHART®)。减少现场布线可以大幅节省基础设施和设计成本。从项目启动到系统运行之间的时间大幅缩短,相比于有线网络,安装和调试成本可节省高达 70% 的。
有线和无线网络可以共存于同一系统中,这让您可以实现逐储罐升级。您也可以在有线网络中为储罐添加无线连接,以实现通信冗余。

读取更多...
单击以继续读取 利用无线储罐计量技术,以更少的成本覆盖更多储罐
请启用 JavaScript 以使用此网站。