分离器容器两相分离的液位测量解决方案
油气行业的连续式和点式液位测量及控制解决方案
分离器是一种使烃流体分离成气相和液相的容器。两相分离器有水平式和垂直式。原油烃可能含有石蜡和其他粘性物质。材料密度可能因供应不同而不同。压力和温度会因流体来源及在过程的位置而异。根据井场地质学,一些原油烃也会含有砂砾和沉积物。在时间的推移下,它们聚积在分离器底部,降低分离器的容量。积聚过多还可能堵塞入口,或者沉淀物吸入管线和泵内。
Rosemount 5300 液位变送器适用于具有挑战性的液体、浆体和固体测量,在液位和界面应用中提供出色的可靠性和安全性。Rosemount 5300 具有安装简便、无需标定等多种优势,且不受过程条件的影响。该雷达变送器通过了 SIL 2 认证,是您安全应用的首要选择。其坚固的结构和内置的强大诊断功能将使您能够专注于重要部分 — 您的工厂。