双向应用的流量测量
在严苛的化学应用中实现高精度测量
传统流量测量技术通常难以处理高粘度应用。Rosemount 3051S 变送器采用带冲洗法兰密封设计的楔形流量计,可准确测量具有挑战性的流量应用,并且不堵塞导压管。对称的楔形元件还可以测量双向流,便于用户轻松监测反向流。
Rosemount 9195 楔形流量计采用整机设计,用于精确测量磨损或堵塞其他仪表的流体。其楔形组件没有锐利边缘,因此耐磨性强。该流量计采用线性响应,可以准确测量雷诺数低的高粘性流体。可选应用包完善了流量计设计,可简化订购流程,使指定的远程密封系统符合应用需求。9195 支持三种变送器连接型式,可提供适用于严苛应用的解决方案。
Rosemount 3051S MultiVariable 变送器是一个出色的定制化解决方案,可测量差压、静态压力和过程温度。该多变量变送器是一款经济高效的设备,可减少对管道贯穿、脉冲管和连接系统的需求。此外,该设备还内置流量计算功能,可实现全面补偿的质量流量测量。