使用自动化微泄漏检测器实时验证气雾剂产品的完整性

通过直连式泄漏检测和单独泄漏包装剔除功能,实现 100% 产品检验,确保品质
验证气雾剂产品的完整性

使用经认证的水浴替代解决方案,满足法规要求

传统上,气雾剂生产商用水浴泄漏试验来验证气雾剂产品的密封完整性。但这种方法越来越受生产线速度提升的制约。行业研究表明,对于每分钟 60 罐以上生产速度的生产线来说,手动检测微小泄漏的效率低下,具有安全性和合规性风险。

我们需要一种可靠的泄漏检测方法,可以提供100%的产品检验。罗斯蒙特 CT2211 气雾剂微泄漏检测系统是一款自动化直连式泄漏测试仪,它采用高分辨率量子级联激光技术,可在不中断或影响生产线的情况下实时检测各类抛射剂,剔除泄漏的气雾剂罐。罗斯蒙特 CT2211 具备优于市场的工作速度和检测精度,每分钟检测罐数可达 600个,20 °C 下可感测 2 x 10-3 mBar l/s 的痕量气体和泄漏。

读取更多...
单击以继续读取 使用经认证的水浴替代解决方案,满足法规要求
请启用 JavaScript 以使用此网站。