无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-CT2211 Aerosol Microleak Detection System

罗斯蒙特™ CT2211 气雾剂微泄漏检测系统

产品描述

罗斯蒙特CT2211 气雾剂微泄漏检测系统是一款自动化的直连泄漏测试仪,采用量子级联激光器(QCL)技术,实时检测和剔除泄漏的喷雾罐,不中断生产线。经认证的罗斯蒙特 CT2211 可作为水浴替代品,以最高每分钟 600 罐的速度进行 100% 喷雾罐泄漏测试,提高生产率和效率。此系统完全符合包括 UN、ADR、DOT、FEA 和 BAMA 在内的行业法规和标准,而且不管什么尺寸、形状或材质的喷雾罐,均能有针对性且灵敏地检测各种推进剂。

被测气体
丙烷、丁烷、LPG、N2O、CO2、DME、R1234ze、R134a、R227 等(应要求)
灵敏度
  • 水浴后: 8 x 10-3 mBarL-1
  • 替代水浴: 2 x 10-3 mbarL-1
激光分类
1 级
应用
食品、医疗、家庭、个人护理、汽车和工业产品中的推进剂
证书/认证
  • 1 类 2 分类:A、B、C、D 组,T6(Tamb +10 至 +40°C)
  • ATEX 危险区域分类:Ex II 3G Ex nR II T6(10 °C ≤ Tamb ≤ 40 °C)
外壳防护等级
IP65
尺寸
  • 低速控制台(未安装):38 cm 高 x 61 cm 宽 x 22 cm 深(15 in. 高 x 24 in. 宽 x 9 in. 深)
  • 单推进剂传感器:182 cm 高 x 33 cm 宽 x 33 cm 深(72 in. 高 x 13 in. 宽 x 13 in. 深)
  • 外壳: 272 cm 高 x 54 cm 宽 x 182 cm 深(107 in. 高 x 21 in. 宽 x 72 in. 深)
  • 高速控制台:120 cm 高 x 60 cm 宽 x 50 cm 深(47 in. 高 x 24 in. 宽 x 22 in. 深)
  • 多推进剂传感器:60 cm 高 x 33 cm 宽 x 33 cm 深(24 in. 高 x 13 in. 宽 x 13 in. 深)
重量
  • 控制台:不超过 70 kg(154 lbs.)
  • 传感器:不超过 20 kg(44 lbs.)
管道空间要求
1.8 m (71 in.) 直管(最大)

特点

  • 通过全自动在线气雾剂监测和检测提高产能,而且无需中断生产线、
  • 对每个罐进行 100% 检查、即时响应并剔除不合格产品,确保质量,避免产品召回
  • 高效、高灵敏度地检测各种推进剂,每分钟达到 600 罐,突破生产瓶颈
  • 系统经认证可替代水浴测试,保证合规
  • 无需校准、无移动部件,简化了维护
  • 持续诊断运行状况,从被动维护转向主动维护
  • 直观的本地操作员界面和预构建的分析工具,提供可执行的建议,深入了解批量和废品率,优化过程控制
  • ATEX 2 区和 1 类 2 分类认证,可用于危险环境和爆炸性气体

文档与图纸