面向二氧化碳捕获和封存 (CCS) 的二氧化碳质量流量计量

利用科里奥利技术优化碳捕获过程,该技术可提供出色的流量测量功能,确保实现封存操作
二氧化碳捕获和封存 (CCS) 计量

碳捕获和封存项目应用的出色技术

CCS 是一种捕获工业排放中的二氧化碳并将其储存在地下以减少大气中温室气体的过程。对企业而言,对捕获的二氧化碳进行准确测量至关重要,而相较于其他技术,科里奥利在这方面具有显著的优势。科里奥利流量计可直接测量质量流量,无需进行可能导致误差的密度换算。此外,由于二氧化碳的特性会随着压力和温度的变化而变化,而高准科里奥利流量计在这些条件下都表现出色,所以无论二氧化碳为气态、液态还是超临界状态,都能实现高精度测量。对于 CCS 应用而言,科里奥利流量计的另一个优势是其智能仪表自校验功能,此功能可持续验证仪表的标定情况和性能,减少频繁进行现场标定的需要,而现场标定则是在偏远地区进行碳封存时面临的一大挑战。最后,高准科里奥利流量计还提供多种材料选择,可确保与干态二氧化碳(气态)或湿态二氧化碳(含水蒸气)兼容。

读取更多...
单击以继续读取 碳捕获和封存项目应用的出色技术
请启用 JavaScript 以使用此网站。