您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
准确可靠的温度测量对焙烧产品的质量非常重要。长久以来,滑环一直用来测量旋转焙烧炉的温度。但使用一段时间后,滑环可能会氧化,更换滑环则需要关闭焙烧炉并进行检查。而 Rosemount™ 648 无线温度变送器和 Rosemount 214C 温度传感器配合使用以测量焙烧机的表面温度,可以克服使用滑环的弊端。变送器将温度读数反馈给控制系统,以维持产品质量并避免使用滑环时所需的过程停车。此解决方案还大大提高了过程产量,降低了维护成本。