加氢裂化是一种炼油过程,旨在将常压或真空蒸馏塔、流体催化裂化装置和焦化装置中的低质重气油升级为优质、清洁燃烧的喷气燃料、柴油和汽油。重烃加工厂的传统流量测量仪表经常受到粘性流体和金属催化剂的双重挑战。对此,我们需要一种维护成本低、可经受脏污介质和极高温度的非侵入式流量测量解决方案。此外,这些设备还需要在工厂内实现标准化,并用于需要 SIL2 认证的 1 区防爆设备的比例-积分-微分 (PID) 控制和紧急停机应用。
Flexim FLUXUS F831 是双通道超声波外夹式流量计,用于危险区域液体的双向流量测量(获得 ATEX、IECEx 1 区和 FM I 级 1 类认证)。FLUXUS F831 流量计具有防爆外壳,配备本质安全型输入和输出以及位于管壁外的耐腐蚀传感器,非常适合油田内外和化工行业等各种严苛的工业应用。FLUXUS F831 采用密封设计的连接件和电子舱,配有经过精心匹配和温度补偿的传感器(完全符合 ANSI/ASME MFC 5M 标准),可提供出色的零点稳定性。
利用 Flexim WaveInjector 技术,可在 -200°C 至 630°C 的极端温度下进行计量。Flexim WaveInjector 采用独特技术,实现了超声波传感器与高温或低温管道的热分离,可以在极端的管壁温度下进行永久性流量测量,从而在过程控制、过程管理和环境保护方面提供竞争优势。WaveInjector 与超声波传感器组合使用,可以轻松安装在管道外表面,使用耦合板进行适当的声学接触。这意味着无需打开管道,无需钻孔,也无需中断过程。
Flexim FLUXUS G80X SIL 流量计一直是在恶劣条件下(例如,在高压力、腐蚀性、毒性或高爆炸性气体介质的流量测量期间)保持准确测量的首选。G80X SIL 非侵入式流量计的 SIL 2 认证包括整个测量系统 — 测量变送器和传感器。