热加工行业的测量解决方案
解决高工艺温度对变送器精度和可靠性的影响
在温度非常高的应用中,需要使用专门的仪表和远程密封件来填充可承受高温流体。3051S 变送器和 1199 远程密封件上的填充液选项和宽温变送器可满足这些工艺高温的要求,同时保持响应时间不受较低环境温度的影响。此外,高级诊断功能能够提供数据来检测电气回路问题和异常状况,以便您采取积极措施,使工艺流程保持良好运行状态。
工艺温度低至 -105°C (-157°F),高达 410°C (770°F)。SIL 2/3 认证,符合 IEC 61508(经第三方认证)和用于安全安装的 FMEDA 数据的先验证书。
用于 ERS 应用的罗斯蒙特 3051SAM 变送器分为共平面式和直连式,它是罗斯蒙特 3051S 电子远程传感器 (ERS)™ 系统的一个组件。3051S ERS 系统采用数字基础架构,通过一根电缆将两个压力传感器连接在一起计算差压。3051S ERS 系统中使用的传感器可包含 3051SAM 和 3051SAL 型的任何组合。3051SAM 提供各种工艺连接件,包括螺纹式 NPT、法兰、阀组和罗斯蒙特 1199 远程密封件。