无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-3051SAM Scalable ERS Measurement Transmitter

Rosemount™ 3051SAM Scalable ERS 测量变送器

产品描述

用于 ERS 应用的 Rosemount 3051SAM 变送器提供 Coplanar 和直连样式,它是 Rosemount 3051S 电子分体式传感器(ERS)™ 系统的一个组件。3051S ERS 系统采用数字基础架构,通过一根电缆将两个压力传感器连接在一起计算差压。3051S ERS 系统中使用的传感器可包含 3051SAM 和 3051SAL 型的任何组合。3051SAM 提供各种过程连接件,包括螺纹式 NPT、法兰、阀组和 Rosemount 1199 分体式密封件

产品

Search
第1-6条产品搜索结果(共6条)
3051SAM Scalable ERS Measurement Transmitter
305 Instrument Manifold
3051SAM Scalable ERS Measurement Transmitter
R306 In-Line Manifold
3051SAM Scalable ERS Measurement Transmitter
304 Conventional Manifold
3051SAM Scalable ERS Measurement Transmitter
306 In-Line Manifold
3051SAM Scalable ERS Measurement Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051SAM Scalable ERS Measurement Transmitter
R305 Integral Manifold
最大工作压力
高达 10,000psi (689.48 bar)
过程温度范围
基于填充液 - 最高 770°F (410°C),最低 -157°F (-105°C)
通讯协议
4-20 mA HART & #174;
变送器连接件
可维修焊接,全焊接
过程连接件
法兰式:ANSI/ASME、EN/DIN、GOST 及 JIS 螺纹式:NPT、DIN、ISO 卫生型
过程接液材料
316L 不锈钢、合金 C-276、合金 400、钽、镀金合金 400、镀金 316L 不锈钢,参见完整规格,获取完整材料清单
诊断
基本诊断
认证
通过独立第三方实施的基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证、3A、NSF、NACE® 认证、危险场所认证,请参阅完整的规格以获得认证的完整列表

特点

  • 提供 DP 液位测量,比传统系统响应更快
  • 独立安装的传感器,无伴热和绝缘,安装简便
  • 整个系统利用一个单一两线制,4-20 mA HART® 回路,实现简单直接的系统整合
  • 数字架构为具有过高温度变动的应用提供稳定测量
  • 每个传感器都可以独立维修,维护简便
  • 设备面板的图形界面提供简单的配置、调试和故障排除
  • 提供有关静压和传感器模块温度的更多监测信息,可以更好地洞察过程
  • (通过第三方实施的)基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证以及针对安全安装的 FMEDA 数据使用前认证

文档与图纸