连续液相色谱系统专为蛋白质、抗体、DNA 和病毒等生物工程产品的连续分离和纯化而设计。 pH 值测量在这些产品的下游加工过程中发挥着重要作用。将色谱仪流动相的 pH 值控制在研发过程中的确定值,可改变分析物的电离状态,从而加强分析物与固定相之间的相互作用,并提高保留率和选择性。流动相的极端 pH 值会导致固定相和色谱柱降解。系统的接液组件必须能够承受原位清洁 (CIP) 和原位蒸汽 (SIP) 循环,这会对 pH 传感器造成高温和腐蚀性压力。罗斯蒙特 Hx338+ pH 传感器采用加压参比接头,即使在多次灭菌循环后也能保持无漂移的 pH 信号并防止离子中毒。
罗斯蒙特 Hx338+ 蒸汽灭菌和高压灭菌 pH 传感器为生物技术和制药行业提供独特的预加压 pH 参比技术。预加压参比可防止过程物质渗漏到 pH 值传感器中,从而阻止批次之间的污染。pH 参比还可产生三重安全栅接液,即使在多次灭菌循环后也能保持无漂移的 pH 信号并防止离子中毒(如硫化物、蛋白或糖等)。
Rosemount 1058 双通道变送器可为各种工业、市政和商业应用提供可靠的液体分析测量。该产品是一种四线制供电设备,可为数字和模拟传感器提供多参数液体分析:包括 pH/ORP 传感器、ISE、流量、电流、接触式和环形电导率传感器、浊度传感器和溶解氧、氯和臭氧传感器。
Rosemount 1066 单通道变送器支持连续测量一个液体参数(可匹配 pH 传感器、电导率传感器、余氯传感器、溶解氧传感器或臭氧传感器)。操作菜单方便易用,布线连接简单。大屏显示为实时测量和显示参数提供了出色的可视化表现。大屏显示为实时测量和显示参数提供了出色的可视化表现。
Rosemount 5081 防爆变送器是一款单通道回路供电设备,可接收各种液体分析传感器的输入,包括:pH/ORP 传感器、电导率传感器(接触式和环形)和电流传感器(溶解氧、氯和臭氧)。变送器具有坚固耐用、防风雨、耐腐蚀的外壳,可承受恶劣的环境。
罗斯蒙特 1056 变送器提供单/双传感器输入,并且对两个测量的选择不设限,降低了每个回路的成本,节省了面板空间。该多参数液体分析变送器提供了多种测量选择,包括差压电导率、双氧和众多其它组合,支持大多数工业、商业和市政应用。该变送器采用模块化设计,可现场更换信号输入板,便于更改组态。