焦化加热炉中的差压流量测量
提高流量测量的安全性和可靠性
焦化加热炉必须绑定安全仪表功能(Safety Instrumented Function, SIF),以确保在出现低流量指示时关闭加热炉。此应用的导压管路发生聚积和堵塞时,会出现常见误报。这将导致流量指示错误显示为低流量或无流量状态,从而关闭加热炉。Rosemount 9195 楔形流量计可消除误跳停,规避导压管堵塞风险,有效减少大规模故障,提高安全性和联锁可靠性。Rosemount 9195 楔形流量计是大中型管道和高粘度应用的实惠型解决方案。
Rosemount 9195 楔形流量计采用整机设计,用于精确测量磨损或堵塞其他仪表的流体。其楔形组件没有锐利边缘,因此耐磨性强。该流量计采用线性响应,可以准确测量雷诺数低的高粘性流体。可选应用包完善了流量计设计,可简化订购流程,使指定的远程密封系统符合应用需求。9195 支持三种变送器连接型式,可提供适用于严苛应用的解决方案。