植物油生产中油籽储存库的液位测量
准确测量筒仓内原材料和积垢的物位,以便及时安排维护和清洁工作。
要确保原材料供应充足,满足具体的生产计划,就必须进行准确的库存管理。在加工成各种油类产品之前,葵花籽、棕榈仁、红花籽、大豆、芝麻和油菜籽等油籽,或花生、杏仁和核桃等坚果都要现场储存,以确保生产过程的连续性。装载这些原材料的筒仓大小不一,直径超过 15 米(50 英尺),并且高度可能超过 40 米(132 英尺)。准确掌握进入榨油机的原材料数量对于跟踪和控制生产效率至关重要。筒仓内部产生的积垢可能会损害原材料的品质。由于筒仓内的温度会随着时间的推移而升高,里面的油籽可能会被烧坏且相互粘连在一起,形成无法使用的硬块。因此,对此类积垢风险的早期发现是至关重要的。
Rosemount 5300 液位变送器适用于具有挑战性的液体、浆体和固体测量,在液位和界面应用中提供出色的可靠性和安全性。Rosemount 5300 具有安装简便、无需标定等多种优势,且不受过程条件的影响。该雷达变送器通过了 SIL 2 认证,是您安全应用的首要选择。其坚固的结构和内置的强大诊断功能将使您能够专注于重要部分 — 您的工厂。