使用自动密封测试仪检测食品和饮料气调包装的泄漏

通过直连的实时泄漏检测和单独泄漏包剔除功能实现 100% 产品检验
气调包装泄漏检测

快速无损包装检测提高产量

气调包装(MAP)是一种延长包装类新鲜食品保质期的工艺。MAP 将包装内的空气换成可以减缓或防止氧化过程的气体混合物。但包装线上游问题引起的包装撕裂、刺穿或不完全密封会影响包装的密封完整性和产品质量。

传统上,包装线操作员用人工水浴泄漏试验验证包装的完整性。但这种测试方法速度慢、成本高、资源消耗大,而且干扰生产。我们需要一种 100% 保证产品检验的可靠测试方法。具备很高运行速度和检测精度的 Rosemount CT4215 包装检测系统是一种自动化直连式泄漏检测仪,采用高分辨率量子级联激光技术实时检测、剔除每个泄漏的包装,无需停下生产线。

读取更多...
单击以继续读取 快速无损包装检测提高产量
请启用 JavaScript 以使用此网站。