采矿行业盐水蒸发池的液位测量
准确监测盐水蒸发池,有助于降低成本和优化过程
采矿设施产生的废水通常富含酸、苛性盐、重金属和矿物,在采矿行业,蒸发池更常用于贮存并减少废水。通过蒸发减少水力压裂或天然气作业中排放的水量,大大降低了处置成本。因此,务必控制好蒸发速率,保证池内介质含量适宜。
罗斯蒙特 1208 液位变送器采用 80GHz 雷达技术,能提供准确、可靠的测量。得益于 FMCW 快速扫描技术,变送器采用可变频率连续扫描表面,提供比传统技术更准确、更可靠的液位测量。此外,非接触式雷达还可进行定制,连接到罗斯蒙特 3490 控制器,组成远程自动化控制系统。