绿氢生产中的电导率测量
实时监控,避免污染
由于高纯水的测量精度要求,因此绿氢生产中的电导率测量颇具挑战性。电解槽供应水量的电导率必须控制在约 0.05 μS/cm 以下,以防止损坏电解槽。首先让去离子水流经两级过滤器,然后收集到氧气分离器储罐中,这样便可生产出高纯水。如果送入电解槽的水的电导率高于目标阈值,那么水会流入再循环过滤器进行校正或排放。罗斯蒙特™ 400 电导率传感器的电池常数为 0.01,即使高纯水的电导率低至 0.01 μS/cm,也能提供有效测量精度。
Rosemount 1058 双通道变送器可为各种工业、市政和商业应用提供可靠的液体分析测量。该产品是一种四线制供电设备,可为数字和模拟传感器提供多参数液体分析:包括 pH/ORP 传感器、ISE、流量、电流、接触式和环形电导率传感器、浊度传感器和溶解氧、氯和臭氧传感器。
罗斯蒙特 1056 变送器提供单/双传感器输入,并且对两个测量的选择不设限,降低了每个回路的成本,节省了面板空间。该多参数液体分析变送器提供了多种测量选择,包括差压电导率、双氧和众多其它组合,支持大多数工业、商业和市政应用。该变送器采用模块化设计,可现场更换信号输入板,便于更改组态。