无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-400 Conductivity Sensor

罗斯蒙特™ 400 接触式电导率传感器

产品描述

带集成电缆的罗斯蒙特 400 接触式电导率传感器可准确测量从高纯水到冷却净水等广泛应用场景中的电解电导率。罗斯蒙特 400 电导率传感器非常适合在洁净、非腐蚀性且电导率低于 20000 µS/cm 的液体中使用。

设计
电池常数:0.01、0.1 和 1.0/cm
真空:1.6in. Hg (5.2kPa) 时,空气泄漏速率小于 0.005SCFM (0.00014m3/min)
尺寸
线缆长度(仅 400 型):10ft (3.1m) 标准;50ft (15.2m) 可选
结构材料
接液材料:电极 - 钛;主体 - 316 不锈钢;绝缘件 - PEEK;O 型圈 - EPDM
温度
标准: 32 - 221 °F(0 - 105 °C)
带可选集成接线盒: 32 - 392 °F(0 - 200 °C)

特点

  • 工厂测量的电池常数可确保开箱即用的准确度,无需初始标定
  • 电池常数包括 0.01、0.1 和 1.0/cm
  • 该电导率传感器可使用前向的 3/4 英寸 MNPT 接头直接拧紧插入至过程管道
  • 也可在侧流设施中与 T 形管或流通电池配合使用
  • EPDM O 型圈密封了电导率传感器的内部零件,使之不接触过程液体
  • EPDM O 型圈密封了电导率传感器的内部零件,使之不接触过程液体

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-3条备品备件和附件结果(共3条)
: