油气行业中污水坑的液位测量

自上而下测量技术使液位和界面的测量可靠。
油气行业中污水坑的液位测量

防溢罐、防有害介质溢出、防止环境破坏

集液箱是放置在低位或关键设备下方的一种容器,将废油、冷凝水、化学品或废水等废液或溢出液收集起来,再进行再处理或处置。经过处理的废水或集蓄的雨水则储存在露天污水坑中。集液箱也用于收集废弃的废物流。它们通常置于地下,以便废水灌入,而且在气候极端恶劣地区有保温隔热效果。一般来说,集液箱只能自上而下进行测量。有时需要测量其界面,这种情况建议使用导波雷达技术,如 Rosemount 5300 液位变送器。对于没有电缆基础设施的远程位置,Rosemount™ 3308 液位变送器这类无线导波雷达就派上用场了,它能够高效准确地控制液位和采集数据。如果优先考虑非接触式解决方案,可以选择 Rosemount™ 3408 液位变送器.

读取更多...
单击以继续读取 防溢罐、防有害介质溢出、防止环境破坏
请启用 JavaScript 以使用此网站。