溶剂萃取是指使用化学溶剂和专用设备从矿石中分离出有价金属或矿物。为确保采矿作业中理想的运营业绩,操作员通过一系列关键绩效指标(KPI)来监测和评估过程的有效性。这些 KPI 包括萃取率、有机物与水的比率、有机相杂质和溶剂损耗等。通过认真分析和优化这些指标,操作员可以显著提高资源回收率、提高运营效率并降低成本。为了全面监测与掌控上述 KPI,矿场可选择艾默生的测量仪表解决方案。艾默生的先进技术将提高采矿公司溶剂萃取过程的准确度、可靠性和盈利能力。
罗斯蒙特 228 环形电导率传感器能可靠测量电导率高至 2S/cm (2,000,000μS/cm) 的高电导率电解溶液。此类电导率传感器在会导致金属电极传感器发生故障的脏污和腐蚀性环境中仍可正常工作。罗斯蒙特 228 电导率传感器稳固的设计十分适合测量酸、碱、盐溶液的浓度。
带集成电缆的 Rosemount 396P pH/ORP 传感器经过专门设计,提高了其在含有大量固体悬浮物的恶劣、污浊和磨蚀性应用(例如石灰浆、废水处理、造纸机流浆箱和染色等)中的使用寿命。该 pH/ORP 传感器具有可防止表面物质积聚的 TUpH 大面积参比液接界,以及耐用的聚丙烯主体结构,抗化学腐蚀性优秀。
罗斯蒙特 8705 法兰式电磁流量计传感器即使在严苛应用中,也可提供持久、可靠的性能。全焊结构提供完全气密密封,防止湿气和其它污染物的侵害。即使在恶劣环境中,密封外壳也可防止内部部件和布线遭受侵蚀,从而保证传感器的可靠性。使用可拆卸和可替换的接线端子,在现场轻松维修,无需更换整个仪表。