无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Micro Motion-4700 Flow Transmitter

Micro Motion™ 4700 科里奥利可组态输入输出变送器

产品描述

Micro Motion 4700 变送器采用紧凑型 C1D1(1 区)外壳,可扩展 1-3 个输出通道(可组态并经许可的选项),向后兼容 4 线制/9 线制,且可使用本地操作界面进行全面组态。可选的数据 historian 允许访问带时间戳的过程和仪表诊断数据。可选 Bluetooth® 显示允许无线组态,无需高温作业证即可连接设备,大幅减少在潜在危险场所的时间,提高生产力和安全性。标配机载智能仪表自校验基础版,确保仪表正常工作。

产品

Search
第1-23条产品搜索结果(共121条)
CMF010M
4700 Flow Transmitter
R025P
4700 Flow Transmitter
CMF400P
4700 Flow Transmitter
HPC015M
4700 Flow Transmitter
F050P
4700 Flow Transmitter
CMF300B
4700 Flow Transmitter
F025H
4700 Flow Transmitter
T100F
4700 Flow Transmitter
CMF010P
4700 Flow Transmitter
F100B
4700 Flow Transmitter
T025T
4700 Flow Transmitter
F025P
4700 Flow Transmitter
CMFHC3Y
4700 Flow Transmitter
CMFS007M
4700 Flow Transmitter
CMF010H
4700 Flow Transmitter
F100A
4700 Flow Transmitter
CMFHC3M
4700 Flow Transmitter
F025B
4700 Flow Transmitter
H300S
4700 Flow Transmitter
T050T
4700 Flow Transmitter
CMFS050H
4700 Flow Transmitter
CMF100L
4700 Flow Transmitter
T075F
4700 Flow Transmitter
1
1 2 3 4 5 6
环境规格
工作温度:-61 °F (-52.0 °C) 至 149 °F (65.0 °C)
存储温度:-61 °F (-52.0 °C) 至 185 °F (85.0 °C)
振动限值
符合 IEC 60068-2-6,稳定性扫描,5 至 2000 Hz,最高 1.0 g。
外壳
变送器 NEMA 4X (IP66/67/69) 聚氨酯涂漆铸铝或 316 不锈钢
湿度范围
限于 5 - 95% 相对湿度,-40 °F(-40.0 °C)至 149 °F(65.0 °C)无冷凝。
线性
0.015% 量程,量程 = 16mA
输入信号
输入/输出:最多 3 对变送器输入/输出和数字通讯接线端子。螺丝端子可使用单股线或绞线,26 AWG (0.129 mm²) 至 14 AWG (2.08 mm²)。
传感器类型
  • 4 线远程安装 —— 4 个端子,连到 4 线制传感器
  • 9 线远程安装 —— 9 个端子,连到 9 线制传感器
用途
  • (Hart)两个临时连接服务端口的夹子
  • 一个连接到市售 USB 设备和电缆的 USP
电源
通用(自动切换),供电电压范围:
  • 18VDC 至 100VDC
  • 85VAC (RMS) 至 250VAC (RMS)
  • 一对接线端子,可接收输入交流或直流电源
  • 外壳
    NEMA 4X (IP66/67) 聚氨酯涂漆铸铝。适用于 1/2 in NPT 或 M20 导管连接
    重量
    • 一体化安装型 6.48 lb(2.939 kg)
    • 远程安装型 8.21 lb(3.724 kg)
    电缆格兰头
    两个 1/2 in -NPT 或 M20 x1.5 内螺纹导管口
    安装
    • 与以下科里奥利传感器一体化安装:CMF200 - CMFHC4、CMFS007 - CMFS150、F025-F400、G025 - G300、H025-H400、R025-R300、T025-T150
    • 与以下科里奥利传感器远程安装:CMF010 - CMFHC4、CMFS007- CMFS150、F025 - F400、G025 - G300、H025 - H400、HPC007 - HPC020、T025 - T150
    显示器/界面
    • 配有 LCD 显示屏的标准用户界面
    • Bluetooth® 无线技术显示选项,典型量程为 49 ft(14.94 m)
    • 无显示

    特点

    • Micro Motion 4700 可组态输入输出变送器根据流量测量应用使用可靠、精确的 Micro Motion 科里奥利仪表,实现输出和诊断的灵活性。科里奥利流量和密度计测量精度优,可重复性高,还能节省运转成本。
    • 紧凑型一体式变送器可节省电能,且占用空间小,适用于集成系统和撬装设备
    • 直接质量测量在减少所需测量设备数量的同时改进了过程控制
    • 配有 Smart Meter Verification™,仪表性能有保障,使用更放心
    • 零点校验可确认标定,并指示仪表需要重新调零的时间
    • 便于访问详细的测量历史记录,轻松了解过程的有用信息,促进故障排除和设备优化
    • 实时显示多相流量事件,更有效地控制过程
    • 高精度密度测量减少或避免过程的浪费,嵌入式 historian 记录异常和过程偏差事件,每秒记录 1 次可记录 11 天,每分钟记录 1 次可记录 1 年
    • 降低安装和操作流量计的时间及专业知识需求
    • 通过 IEC 61508 的 SIL2/3 认证(单表/多表)
    • Wireless THUM™ 选项提高安装和操作灵活性

    文档与图纸

    备品备件和附件

    Search
    第1-10条备品备件和附件结果(共21条)
    :