通过精确测量闪蒸罐中的流量来提高矿物回收率
在闪蒸罐中使用精确的流量测量仪表以确保获得出色的效率和效果
在采矿作业中,测量闪蒸罐的流量对于监测和控制液体或气体在系统中的流动至关重要。这些测量在确保矿物提取过程的效率和效果方面起着至关重要的作用。 然而,在对采矿用闪蒸罐实施和维持精确的流量测量时,操作员经常会遇到一些挑战。 这些问题可能包括:流量变化导致读数不准确、测量仪表不可靠导致过程效率低下、流量控制机构不足,以及流量传感器校准困难。 为克服这些挑战,艾默生测量仪表等行业先进的解决方案提供的尖端技术,能够为闪蒸罐提供精确的实时流量测量。
Rosemount 214C 热电偶温度传感器符合行业标准,可在严苛的过程环境中保持韧性和耐用性。 该传感器提供 J、K 和 T 型热电偶,符合 ASTM 和 IEC 的热电偶精度公差标准。该传感器在高振动情况下可保持良好的性能,适用较宽的温度范围,且提供带接地或不接地接点的单组态或双组态配置。
罗斯蒙特 8705 法兰式电磁流量计传感器即使在严苛应用中,也可提供持久、可靠的性能。全焊结构提供完全气密密封,防止湿气和其它污染物的侵害。即使在恶劣环境中,密封外壳也可防止内部部件和布线遭受侵蚀,从而保证传感器的可靠性。使用可拆卸和可替换的接线端子,在现场轻松维修,无需更换整个仪表。