Rosemount 货物监测系统能以始终如一的一致性减少货物装卸中的不确定性。我们先进的自动化平台 Aperio 可将这一基于雷达的系统与 Damcos 阀门远程控制系统的坚固、高性能、紧凑型执行机构无缝集成,进而提高运行效率和可用性。它可以实现对货物和污油罐内容物、事件、警报和趋势记录的精确管理。您可通过实时警报获取内容物测量结果和计算结果的偏差,并通过对阀门和泵的精确控制提高船上安全。此外,这一多功能平台还能管理惰性气体和储罐加热,以保持理想状态。操作员可以控制阀门和泵,使用联锁进行协调操作,并在动态系统可视化的支持下快速做出决策。其内置的保障和警告功能有助于防止货物混装等错误,而可靠的数据则可为分析和监管合规提供支持。
操作连续性是确保船舶获得长期成功的关键因素。Aperio 软件可为您提供船舶系统的单一概况视图,帮助您改善规划、控制、监测以及响应警报的能力。该软件旨在管理各种独立系统,从而实现储罐监测、阀门及液泵控制的燃料管理以及警报采集。Aperio 软件具有高度可扩展性和灵活性,可为大多数任务组合以及船舶尺寸提供定制功能。
针对挑战的储罐和甲板工况,罗斯蒙特 TGU 68 储罐雷达计可以为您提供准确可靠的测量信息,确保运营正常进行。这款 26GHz FMCW 雷达计坚固耐用,可选配冗余液位或独立高液位测量和/或溢罐报警测量。即使在对精度要求很高的恶劣的条件下,您也可以信赖源自 30 年船舶经验的可靠性能和可靠性。
提供所需性能,获取狭窄污油罐的准确吃水和液位读数。Rosemount TGU 65 储罐雷达液位计专为在恶劣条件下获得长期性能而设计。10 GHz FMCW 阵列天线安装在静态管道上,采用低耗模式,能耐受管道内的沉积物。此装置可提供冗余液位或独立高液位测量两种选项。
经 30 年验证的性能,值得您信赖。只有 Damcos 执行器的原创螺旋花键技术才能提供平衡的高扭矩,而无需大位移。Damcos BRC 是一种双作用平衡旋转执行器,可在 135 bar 的标准工作压力下工作。在整个 90 度旋转过程中,该执行器可维持一个恒定的高扭矩输出。BRC 执行器支持的尺寸范围从 125 到 32000 不等,扭矩范围从 125 到 32000 Nm 不等。
Rosemount 2051 直连式压力变送器是一种可提供可靠过程数据的行业标准设备,能够帮助您提高工作效率。此款变送器可提供准确的表压和绝压测量,并且可供直接安装。该压力变送器具有直观的现场操作显示面板,可简化调试过程并减少所需的工具数量,是一种经济高效且性能出色的解决方案。