您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续? 继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
经 30 年验证的性能,值得您信赖。只有 Damcos 执行机构的原创螺旋花键技术才能提供平衡的高扭矩,而无需大位移。Damcos BRC 是一种双作用平衡旋转执行机构,可在 135 bar 的标准工作压力下工作。在整个 90 度旋转过程中,可维持一个恒定的高扭矩输出。BRC 执行机构提供 125 至 32000 多种可选尺寸,扭矩范围从 125 到 32000 Nm 不等。