ind-rmt-en-marine-tanker-teaser

油轮

高级油轮解决方案用于安全和液体管理,以及自动化系统。

定制安全、经济的油轮系统和解决方案

为了解决安全和经济运输散装液体的难题,同时确保海洋更清洁并降低各种排放,艾默生针对不同类型和尺寸的油轮开发了一大批适用且可扩展的系统和解决方案。

读取更多...
单击以继续读取 定制安全、经济的油轮系统和解决方案

工作原理

集成控制和监测系统

集成控制和监控系统可实现扩展,可针对您的特定油轮应用进行定制,不受类型(化学品、气体、油)或尺寸的影响。 系统架构支持子系统的任意组合且架构安装到位,您可以通过直观和灵活的用户界面获得船上不同任务的完整概览。


了解更多关于集成控制和监控系统的信息 >>

燃料管理系统

油轮应用要求高度准确可靠的测量,以便更加严格地控制和管理燃料消耗,从而节省成本,潜在地降低排放。 将燃料测量与现有油罐和流量测量相结合,获得出色的燃料完整性,防止盗用和掺假。 快速数据流将获得最新的船队能源基线和实时数据,实现深入了解和高效规划。


阅读关于燃料管理系统的信息 >>

货物监控系统

  • 适用于不同类型和尺寸油轮的全系列油罐雷达液位计
  • 在所有测量条件下均保持卓越品质和性能
  • 采用雷达技术的高液位与溢罐报警的集成

油罐雷达液位计是任何油轮、货物监控系统在船舶上最重要的系统部件之一。 艾默生提供丰富的解决方案,可在油轮上实现高度可靠和精确的测量,在各种条件下均能顺利运行。


阅读关于货物监控系统的信息>>

阀门远程控制系统

  • 采用稳固安装或安装在舱壁上的手动泵进行手动使用,实现应急操作
  • 通过液压阀门远程控制系统实现对压舱物、舱底和油罐辅助设备内流体流量的控制

液压阀远程系统是确保安装位置灵活性的正确选择,例如甲板、水下或爆炸区域。 使用指示器可获得甲板上执行机构的阀门位置的可视化概览,确保在油轮上安全操作。


了解更多关于阀门远程控制系统的信息 >>

储罐液位计量系统

  • 成本效益高,维护时间少
  • 轻松实现远程维护和故障排除
  • 各类油罐液位测量技术具有出色的灵活性

测量压载舱和油罐辅助设备的液位时,可采用不同技术,如电气系统、油罐液位变送器。这些解决方案可提供灵活性和定制系统,满足不同防火区的冗余和分区要求。


了解更多关于油罐液位计系统的信息>>

报警监控系统

  • 高级告警过滤和分布,可在正确位置和相关情况下使用告警指示。
  • 一体化视听通知,使船长及值班工程师等船上所有工作人员受益

报警装置可置于工作站以及住宿和公共区的报警面板上。 报警监控系统十分灵活,可通过设置在给定位置启动报警指示,确保正确的可视化。


了解更多关于报警监控系统的信息 >>

辅助测量系统

  • 集成和接口连接到许多不同的变送器和子系统,扩大运行监控范围
  • 自定义船舶的具体要求范围。

各种辅助测量和子系统可连接并植入到集成控制和监控系统中。 这将为您的操作人员提供有利时机,进行规划、监控和对干扰运行的中断做出反应。


了解更多关于辅助测量系统的信息 >>

请启用 JavaScript 以使用此网站。