您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
在船上与集成控制和监测系统实现更广泛的集成
该系统包括多种功能,如发动机监控,电源管理,泵和阀组控制,吃水、调节和侧倾监测,以及压力、温度和其他测量。 该系统可与艾默生设备和非艾默生设备连接,确保船上集成顺利完成。
希望了解更多关于艾默生船舶的信息以及我们目前的服务信息?
获得船舶子系统的完整概述
道克怀斯利用艾默生控制装置制造了世界上最大的半潜式重型运输船
F.T. Everard 安装了艾默生的船舶储罐管理系统,以确保安全
Maersk Peregrino FPSO 采用了艾默生的监控技术
发动机监测功能是我们的一体化控制和监控系统实现完全集成的一部分。 此功能可帮助详细了解发动机性能,并通过实时数据,提供操作人员在发动机性能下降情况下采取措施时所需的信息。
电源管理系统(PMS)可以完全集成到集成控制和监控系统中。 此功能为电源管理系统内的所有单个组件提供了详细的操作控制。 操作人员可立即采取措施,确保更好的操作连续性。
泵和阀组控制功能可在集成控制和监控系统中完全集成和直观可视化。
船舶平衡和倾斜的可靠指示
利用艾默生液位计测量吃水,获得高准确度
通过对吃水、平衡和倾斜的监控,您可以得到关于轮船在水中的纵向和横向角度/位置的可靠倾斜度。 这可以通过使用补偿吃水值或电子倾斜计来完成。
艾默生提供各类船用变送器,如有线和无线的温度变送器、流量变送器和压力变送器,用于安装在甲板上和甲板下。 通过我们的自配置 WirelessHART® 方案实现简单、安全的通信,并在安装和接线方面节约大量成本。