您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续? 继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
由于采用的 Vision 工作站配有监控器,因此船舶储罐管理更明确可行。利用 CPU 工作站控制储罐相关功能,通过 17”、19” 或 24” TFT 监控器实现可视化。CPU 可集成为独立的装置或安装到监控器的背面。CPU 无活动件,也不需要风扇。监控器可轻松安装到控制台或桌面上。触摸屏选项用于那些不能安装轨迹球或键盘的区域。监控器配备广视角和全范围调光。