采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续? 继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
使用 Damcos 手动泵,掌控您的船舶执行机构控制。这些手动泵与 LPU/M 以及所有标准的执行机构(如 BRC、BRCF、KC 和 KF 等)一起使用。根据执行机构的尺寸、控制类型和阀门位置,这些手动泵类型可用于不同类型的应急操作和独立操作,无需其它远程设备。直接安装在单线和双线执行机构上,无需安装额外的管道或组块。