无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Damcos-P-BRCF Single-Acting Spring Return Actuator

Damcos™ BRCF 单作用弹簧回程执行机构

产品描述

无需占用或承担额外的空间或重量。在不占用额外空间或重量的情况下,确保故障安全的船舶性能。故障开启和故障关闭性能均可选择 Damcos BRCF 单作用弹簧回程执行机构的紧凑设计。阀门上无径向力,能以最小程度的维护需要,来实现长期性能。三十年的可靠性文件证明,值得信赖。

爆破压力
675 bar
环境温度
-20°C 至 +80°C
重量
8.6 至 441 kg.
驱油
0.026 至 6.1 升
旋转
90° ±1°
液压介质和粘性
推荐使用不含酸的液压油
粘度
15-200 cSt.
外壳材料
GGG40

特点

  • 独特的简单设计拥有确保船舶可靠性的悠久传统
  • 紧凑的体积和高扭矩输出
  • 基本设计久经验证,服务记录超过 30 年
  • 平衡旋转原理免去了侧向力和/或阀轴弯曲
  • 易于匹配所有的船舶业标准化直角回旋阀
  • 安装位置无限制
  • 旋转移动机械限位可内置调整
  • 准备用于直接添加模块控制功能
  • 满足所有重要行业类别标准要求
  • 执行机构和附件可拆卸成各种零件,其中 98% 可回收利用
  • 是艾默生阀门远程控制系统的一部分

文档与图纸