对沥青进行安全、可靠、准确的测量
了解在沥青测量时选择合适雷达天线的重要性
沥青是一种粘性很强的液体,甚至可以被视为半固体。沥青测量对于液位测量系统而言是一种颇具挑战的应用工况。虽然非接触式雷达技术是监测沥青液位的出色解决方案,但该方案对雷达技术的具体应用提出了很高的要求。事实证明,将数字化宽频 FMCW 雷达技术与抛物面天线相结合的解决方案,是适配此类严苛应用工况的理想选择。
数字信号处理可确保信号链不失真,同时,由于没有模拟输入模块,该信号链还能保持雷达精度。宽频 FMCW 技术可确保精度和温度稳定性,这对于执行可靠的高精度测量至关重要。经证实,抛物面天线设计是适用于坚固可靠的船用液位测量的出色天线技术,在沥青等挑战性应用工况中表现尤为突出。
针对挑战的储罐和甲板工况,罗斯蒙特 TGU 68 储罐雷达计可以为您提供准确可靠的测量信息,确保运营正常进行。这款 26GHz FMCW 雷达计坚固耐用,可选配冗余液位或独立高液位测量和/或溢罐报警测量。即使在对精度要求很高的恶劣的条件下,您也可以信赖源自 30 年船舶经验的可靠性能和可靠性。