浆料流量测量

降低纸张强度降低的风险,节省制浆造纸成本
浆料流量测量

稳定测量从 LCR 磨浆机排出的浆料流量

制浆造纸供应商需要测量从多个低浓度磨浆机 (LCR) 排出的浆料总流量。LCR 会摩擦或卷曲纸浆纤维,这有助于将纤维粘合在一起,使纸张更加结实。供应商可能很难保证浆料以均匀的流量流经磨浆机叶片,并向造纸机持续均匀地供应纤维,因此可能导致流量测量不稳定。由于流量测量不稳定,为了保持正确的纸张强度,可能会将该过程切换到手动模式,这就增加了纸张强度与质量下降的风险。

罗斯蒙特 8700 电磁流量计变送器的先进诊断功能可提高流量测量的稳定性,使磨浆机在自动模式下运行,降低运营成本。通过更好地控制生产过程,减少浪费,持续提高纸张强度,从而生产出高质量的纸张产品。

读取更多...
单击以继续读取 稳定测量从 LCR 磨浆机排出的浆料流量
请启用 JavaScript 以使用此网站。