适用于采矿业的塑料桶液位测量

利用雷达液位传感器准确控制存量,使运行平稳
金属和采矿业用罗斯蒙特 1208 塑料桶

确保高效过程,避免手动开孔

在金属业和采矿业等众多行业中,人们在空间有限的区域内使用塑料桶装盛各种液体材料。这些塑料桶上用于仪表的开孔有限,需要工厂操作员手动开孔。

罗斯蒙特 1208 液位和流量变送器可用于准确控制库存,确保过程平稳运行。它采用非接触式雷达技术,因此不需要与介质进行任何接触,雷达波可轻松穿透储罐的塑料罐顶。此外,其非接触式雷达技术不需要连接储罐(或对储罐开孔),紧凑设计使之适合用于空间有限的应用。

读取更多...
单击以继续读取 确保高效过程,避免手动开孔
请启用 JavaScript 以使用此网站。