植物油生产中油籽壳储存库的物位测量
准确测量筒仓内油籽物料积垢的物位,以便及时安排维护和清洁工作。
油类加工的副产品(油籽粕、油籽壳、卵磷脂、淀粉/干玉米等)储存在筒仓中,然后再用于生产肥料、动物饲料、化妆品和其他产品。除了连续测量筒仓内的物料外,及早发现物料积垢也是一项重大挑战。物料积垢会损害产品品质,因为随着时间的推移,筒仓内部的温度会升高,里面的副产品会被烧坏且相互粘连在一起,形成无法使用的硬块。要消除这种损耗,操作员需要能够在积垢形成之初就及早发现,从而克服这一挑战。通过实时查看筒仓内的物料分配情况,用户能够在产品受损或生产过程发生意外中断之前,有效安排所需的维护和清洁工作。
Rosemount 5300 液位变送器适用于具有挑战性的液体、浆体和固体测量,在液位和界面应用中提供出色的可靠性和安全性。Rosemount 5300 具有安装简便、无需标定等多种优势,且不受过程条件的影响。该雷达变送器通过了 SIL 2 认证,是您安全应用的首要选择。其坚固的结构和内置的强大诊断功能将使您能够专注于重要部分 — 您的工厂。