用于冷水计费的流量测量
通过自校验诊断降低标定成本
用于计费的流量计需要准确且定期接受校验,以确保计费准确。传统的标定是最常见的做法,但它们既昂贵又耗时。通过运用智能仪表自校验等原位仪表自校验诊断功能,用户无需关闭线路即可校验仪表性能。这可降低标定成本,并最大限度地减少因停机造成的收入损失。
凭借优秀的性能,罗斯蒙特 8732E 现场安装型电磁流量计变送器可在关键应用中提供高精度和稳定的测量。双室变送器外壳将内部电子器件与外部环境相隔,使湿气和其他污染物无法进入内部。此外,先进的诊断功能和直观的(带玻璃护盖)本地操作界面可以让操作员可以清晰地了解工艺过程,更好地进行管理。该款变送器既可以一体化安装,也可以分体安装,便于安装、维护和校验。