无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-8750W

Rosemount 8750W 自来水应用电磁流量计

产品描述

Rosemount 8750W 电磁流量计通过准确测量公用工程应用中的给排水流量,减少了生命周期成本和意外停机。8750W 配有智能诊断功能,可帮助用户充分使用改进的安装、维护和过程管理操作。凭借全焊接式传感器结构以及隔离式可更换接线端子,8750W 成为公用设施和水应用中可靠的流量计。

产品

Search
第1-10条产品搜索结果(共22条)
管径
0.5" – 48" (15 mm – 1200 mm)
衬里材质
聚四氟乙烯、氯丁橡胶
电极材质
不锈钢、镍合金
法兰标准
ANSI、EN、GB、AS4087、AS2129、JIS、AWWA
法兰等级
高达 300# / PN40 / 4.0Mpa / PN35 / Table E / 10K / D 类
精度
标准 0.5%;可选高精度 0.25%
诊断
空管、 接地/接线检测、高过程噪音、电极涂层检测、智能仪表自验证
变送器输出
4-20 mA 数字电子元件(HART 协议)、Modbus RS485

特点

  • 双室变送器外壳可隔离电子元件,避免其受潮和受污染,最大化运行时间
  • 稳健、全焊接结构设计可承受持续振动
  • 连续仪表自校验可保证流量计的标定,而无需中断过程
  • 使用可替换接线端子,进行便捷的现场维修,无需更换整个仪表
  • 先进的诊断能力与报告打印,可检验仪表性能,以满足监管机构要求
  • 便于使用的操作员界面可简化配置和可及性

文档与图纸