保持管道和操作的完整性是一个关键问题,而深入了解流量保障风险有时却颇具难度。可用于支持流量保障工作的数据点越多越好。Roxar 2600 多相流量计采用机械结构,即使在非常恶劣的环境下,您也可放心使用。此外,该仪表还可提供与蜡或水垢积聚有关的数据。通过与 Roxar 多相盐度系统和 Roxar 声波砂砾监控器配合使用,可分别提供有关水电导率和产沙率变化的信息。
Roxar 2600 多相流量计 (MPFM) 可准确地表征流态,提供关于油气井生产能力的关键信息。依托可扩展的技术平台,该高级仪表的信号处理和现场电子部件能提供灵敏的测量和全面的流量映射。利用这种模块化仪表可促进生产优化、流量保证和油井测试,同时满足所有现场条件和成本要求。
Roxar 多相盐度系统可对多相生产井中采出水的电导率和盐度进行灵敏、实时测量。配合 Roxar 多相流量计使用,操作员能够获得盐水单独的多相测量值,立即采取补救措施以改善流量保障(优化腐蚀、侵蚀和阻垢剂),更大程度地减少水锥,并更大限度地提高石油和天然气产量。
Roxar SAM 声波砂砾监控器是一种非侵入式传感器,提供实时的生产砂砾信息,提高石油和天然气产量并减少甲板侵蚀事故。该参照仪表基于声学技术和专利算法将砂砾噪声转化为可执行数据。Roxar SAM 对砂砾作出即时响应,调整生产流量、监测砂砾分离器效率以及进行其他陆上和海上上游应用。Roxar SandLog 及/或 Permasense 腐蚀和侵蚀监控器可以加强该参照仪表的数据。
获得第一桶油和第一股油气流充满挑战。FIRST-FLOW TM Delivery Assurance 可确保海底设备在启动时充分发挥能效,降低延迟交付的风险,尽可能减少导致代价高昂的停机的通讯问题。