无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Roxar-P-2600-Multiphase

Roxar 2600 多相流量计

产品描述

Roxar 2600 多相流量计(MPFM)是一款坚固耐用、性能可靠并经过现场验证的测量仪表。这款紧凑型直连式流量计可高质量测量上游多相流量管道的油、水和天然气的流量,无论是简单还是困难应用,都能得心应手。从陆上到海上、从常规井到非常规井、从油井到气井、从固定安装到移动试井、从单井到多井,Roxar 2600 MPFM 都能为您提供所需的数据。

应用
Roxar 2600 MPFM M:
  • 阻抗测量
  • 单井应用
  • 油、水和气体分数和流量的直接井口监测和趋势分析
  • 分数和流速
  • 0-85% 气体体积分数(GVF)
  • 0-100% 水液比(WLR)
  • 5-25 m/s 流速

  • Roxar 2600 MPFM MV:
  • 阻抗和文丘里测量
  • 单井或多井应用
  • 油、水和气体的流量测量,应用领域广泛
  • 0-100% GVF
  • 0-100 WLR
  • 2-40 m/s流速

  • Roxar 2600 MPFM MVG:
  • 阻抗、文丘里和伽马密度测量
  • 单井或多井应用
  • 油、水和气体的流量测量,应用领域广泛
  • 0-100% GVF
  • 0-100% WLR
  • 1-40 m/s流速
  • 安装
    垂直安装,向上流
    仪表口径
    1½ 英寸(35 毫米)内径至 8 英寸(173 毫米)内径
    设计压力
    最高 345 bar(5,000 psi)
    设计温度
    -20 °C(-4 °F)至 130 °C(266 °F)
    可适用于更低的最低温度,依据具体情况进行具体评估。
    表体接液部件
    双相 UNS S31803
    不锈钢 UNS S31600
    超级双相 UNS S32760
    Inconel 625 UNS N06625
    PEEK natural
    法兰连接
    ANSI 法兰或带卡箍连接器的带颈法兰
    密度测量(适用时)
    紧凑的伽马系统
    放射源:Cs-137
    2、5 或 8.3 mCi
    半衰期 30.1 年
    电源
    18-30VDC
    100-240 VAC
    功耗:< 20 W
    通讯协议
    Modbus RTU
    Modbus TCP
    HTTP
    通讯接口
    RS-485
    以太网
    安装
    适用于危险区域的涂漆铝 Ex d 外壳
    适用于危险区域的 SS 316L Ex d 外壳
    证书/认证
    危险区域认证:ATEX、IECEx、cCSAus
    设计规范:ASME B16.5、ASME B31.3
    材料规格合规性:ASME B31.3
    酸性介质接液部件:NACE MR 0175、ISO 15156

    特点

    • 实时三相测量,无需分离
    • 模块化设计,可选择的先进软件特性,满足具体应用需求
    • 在油气田寿命期间,可灵活调整组态选项
    • Roxar 5726 多相变送器直接安装在流量计上,可实现一体化、稳固且未来可用的功能
    • 直观且易用的操作界面工具,满足标定和组态需求
    • 内置 Roxar Rapid Adaptive Measurement 软件,支持对动态多相流进行自动且可靠的测量
    • 有坚实的全量程非伽马仪表版本可供选择,是不愿使用放射源的运营商的理想之选
    • 全面兼容 Emerson Connected Services,让运营商能够持续获得艾默生专业知识和技术支持的帮助
    • Roxar 多相盐度测量系统(RMSS)可作为附加模块提供,在流体含水量大的工作条件下,可以提供实时盐度信息

    文档与图纸